Nieuw GEMÜ meerwegafsluiterblok voor single-use toepassingen

Nieuw GEMÜ meerwegafsluiterblok voor single-use toepassingen

Nieuw GEMÜ meerwegafsluiterblok voor single-use toepassingen

Afsluiterspecialist GEMÜ heeft zijn portfolio voor single-use toepassingen uitgebreid met meerwegafsluiterblok GEMÜ Multiport SUMONDO. Dit afsluiterblok is verkrijgbaar met pneumatische of handmatige blokvergrendeling.

De GEMÜ Multiport SUMONDO combineert meerdere afzonderlijke single-use membraanafsluiters in één meerwegafsluiterblok. Hiermee vormt het een nieuwe oplossing voor toepassingen in de farmaceutische en biotechnologie. Met het beproefde GEMÜ SUMONDO-membraanafsluiterprincipe wordt door het vastlassen van de membraan en de behuizing een hermetische afscheiding tussen aandrijving en medium gewaarborgd. Bij de GEMÜ Multiport SUMONDO blijft de aandrijfeenheid (multi-use) in de installatie bevestigd, terwijl het M-blok (single-use) na gebruik vervangen wordt.

De compacte M-blokken, die geen slangen of leidingen tussen twee zittingen vereisen, imponeren door hun geringe hold-up-volume ten opzichte van oplossingen met afzonderlijke ventielen. Dit zorgt voor een hogere proceszekerheid en efficiëntie. Dankzij de compacte constructie wordt er minder plaats in de installatie ingenomen. De productie volgens GMP-richtlijnen garandeert bovendien dat de single-use M-blokken die in contact komen met de media, aan de hoogste standaarden op het gebied van zuiverheid, veiligheid en stabiliteit voldoen.

Pneumatische of handmatige blokvergrendeling
Blokvergrendeling kan op twee manieren gerealiseerd worden. De varianten onderscheiden zich door de verbinding van het M-blok (disposable) met de aandrijfeenheid en hebben een pneumatische vergrendeling (PSUA) of een handmatige vergrendeling via een hendel (PSUH). Beide varianten zijn eenvoudig in gebruik en bieden snelle vervanging van de disposables tussen de verschillende productiecycli.

De gefreesde disposables zijn in verschillende vormen te vervaardigen en kunnen uitgerust worden met uiteenlopende aansluitingen en sensoren ten behoeve van de doelgerichte toepassing in up- en downstreamprocessen. Dit zorgt ervoor dat de M-blokken volledig op de behoeften van de klant afgestemd kunnen worden.

Pressrelease

docx186 KB

Picture

jpg436 KB