GEMÜ 762

Handmatig bediende kogelkraan met compacte flens

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ B26 wordt handmatig bediend. De kogelkraan is uitgerust met een handhendel die is voorzien van een kunststofcoating. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.

  • Hoge doorstroomwaarde
  • Kogel met volledige doorlaat
  • Compacte bouwwijze
  • Hendel met torsiebeveiliging
  • Hendel afsluitbaar
  • Mediumtemperatuur: -20 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
  • Nominale breedtes: DN 15 tot 100
  • Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden: Flens
  • Aansluitnormen: ANSI | EN
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen: PTFE
  • Conformiteiten: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

How ball valves work

00:43 min
6444 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Gebruik van het product

FILTERPERSEN VEILIG REINIGEN: Kogelkranen van GEMÜ beschermen persluchtnet

Bij waterzuivering of productfiltratie zorgen filterpersen voor het scheiden van vaste stof en vloeistof. Denk hierbij aan slib en suspensies. Via een pomp wordt het te scheiden mengsel met 10 tot 20 bar tegen het filterdoek geperst. De vaste deeltjes van het mengsel blijven achter in het filtermedium. Deze deeltjes vormen de filterkoek. Als de filterpers vol is, wordt naar gelang het procedé de filterkoek met perslucht gedroogd.

Nieuws over het product

25.02.2019

Uit één hand: handmatige GEMÜ-kogelkranen met geïntegreerde positiemelding