GEMÜ D457

Handmatig bediende vlinderklep

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De centrische vlinderklep GEMÜ D457 met zachte afdichting wordt handmatig bediend. De klep beschikt, afhankelijk van de wensen van de klant, over een hendel of een handtransmissie van metaal. De vlinderklep is verkrijgbaar in de nominale breedten DN 50 - 300 en in de behuizingsvariant wafer.

  • Laag gewicht
  • Corrosiebestendige kunststofbehuizing
  • Schijfuittredingmaat op kunststof buisleiding afgestemd
  • Afsluitbare handhendel van kunststof met rasterpositie
  • UV-bestendig
  • Laag draaimoment
  • Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 50 tot 300
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Conformiteiten:EAC

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Views
Online sinds 03.11.2021
Meer video's