De centrische vlinderklep GEMÜ D481 Victoria met zachte afdichting is uitgerust met een aandrijving van metaal en wordt pneumatisch bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten", "Veerdruk geopend" en "Beide zijden aangestuurd". De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 1600 in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- In grote nominale breedtes beschikbaar
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Speciale materialen bij ring, afdichting en kleppenhuis
- Manchet vulkaniseerbaar
- Schuurbestendige uitvoering mogelijk
- Doorlaten:DN 25 tot 1600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:| EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, staal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformiteiten:ACS | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Views
Online sinds 03.11.2021
Meer video's