GEMÜ D487 Victoria

Handmatig bediende vlinderklep

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De centrische vlinderklep GEMÜ D487 Victoria met zachte afdichting wordt handmatig bediend. De klep beschikt, afhankelijk van de wensen van de klant, over een handhendel of een handtransmissie van metaal. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 1600 in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.

  • In grote nominale breedtes beschikbaar
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
  • Speciale materialen bij ring, afdichting en kleppenhuis
  • Manchet vulkaniseerbaar
  • Schuurbestendige uitvoering mogelijk
  • Doorlaten:DN 25 tot 1600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:| EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, staal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Conformiteiten:ACS | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Views
Online sinds 03.11.2021
Meer video's
Water treatment plant in swimming pool processes

Gebruik van het product

Waterzuiveringsinstallatie in de zwembadtechniek

Om een ongestoord zwemplezier in overdekte of openluchtzwembaden te garanderen, zijn vóór en tijdens het zwemmen enkele belangrijke processtappen absoluut vereist om verzekerd te zijn van een goede waterkwaliteit. Ten eerste geldt dat onbehandeld water voor gebruik in openbare zwembaden voorbereid moet worden en in de tweede plaats moet het water in het bad permanent in een circuit gepompt en hierbij gereinigd worden om de kwaliteit te handhaven en om ervoor te zorgen dat zich hierin geen verontreinigingen en ziekteverwekkende kiemen bevinden.