De centrische vlinderklep met zachte afdichting GEMÜ R487 Victoria van metaal wordt handmatig bediend. De klep beschikt, afhankelijk van de wensen van de klant, over een handhendel of een handtransmissie. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer en lug beschikbaar.
- Geringe draaimomenten dankzij PTFE-gecoate bussen
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Manchetmateriaal in ingebouwde toestand afleesbaar
- Slank schijfdesign voor betere Kv- waarden
- Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
- Diverse aandrijvingstypen leverbaar
- Optioneel toebehoor gereed voor gebruik gemonteerd, ingesteld en getest
- Nominale breedtes:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
Video bij het product
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's
.jpg)
Gebruik van het product
Nieuws over het product
04.11.2020
GEMÜ kondigt de nieuwe generatie centrische vlinderkleppen met zachte afdichting aan
Nieuws over het product
21.10.2020