De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 514 is uitgerust met een onderhoudsarm opgebouwde aluminium zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.
- Robuuste aandrijvingsbehuizing van aluminium
- Hoge doorstroomwaarde door uitvoering met schuine zitting
- RVS vouwbalg als spindelafdichting voor hoge bedrijfstemperaturen
- Speciale aansluitingen en materialen op aanvraag
- Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Doorlaten:DN 8 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How globe valves work
00:37 min
3051 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's
.jpg)