De rechte 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 532 is uitgerust met een robuuste, onderhoudsarme aluminium zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.
- Leverbaar als blokkeer- of regelafsluiter
- Robuuste aandrijvingsbehuizing van aluminium
- Geringe wrijvingskrachten door glijbus in de aandrijfkop zorgen voor een goed regelgedrag
- Snelle aandrijvingswisseling en vrije aandrijvingspositionering door bevestiging met wartelmoer
- Met vouwbalg van RVS als spindelafdichting verkrijgbaar
- Geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How globe valves work
00:37 min
3048 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's