GEMÜ 550

Pneumatisch bediende schuine zittingafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 550 is uitgerust met een onderhoudsarm opgebouwde roestvaststalen zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.

  • Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
  • Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
  • Vrij van ijzerhoudende metalen
  • Optioneel geschikt voor het contact met levensmiddelen conform verordening (EG) nr. 1935/2004
  • Bijzonder compacte constructie in aandrijvingsgrootte 0
  • Mediumtemperatuur:-40 tot 210 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
  • Doorlaten:DN 6 tot 80
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
  • Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
  • Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's
UHT Test plant of the dairy school

Gebruik van het product

UHT-proeffabriek zuivelopleiding

Voor opleiders en technici van de Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Kempten (studie-, test- en vakcentrum voor zuivelwetenschap) is een nieuwe, innovatieve UHT-ESL-pilotinstallatie voor opleidingsdoeleinden in de fabriek beschikbaar. In samenwerking met installatiebouwers werden voor deze installatie de nieuwste technologische concepten en componenten ontwikkeld en ingebouwd. GEMÜ leverde daarvoor naast zittingafsluiters, kogelkranen en aseptische membraanafsluiters ook passende meerwegventielblokken van roestvaststaal.

Nieuws over het product

24.06.2022

Veilige handling van brandbare gassen

Nieuws over het product

16.03.2020

GEMÜ-zittingafsluiters met USP-klasse VI-certificering