Energia e tecnologia ambiental

Soluções para geração, armazenamento e utilização de energia

Para a geração de energia são utilizados conceitos padronizados no mundo todo, em forma de usinas hidroelétricas, instalações de energia eólica, estações de turbinas de gás ou usinas de carvão. 

Processos, como a produção de fluidos biológicos ou a geração de vapor, também são utilizados para a geração de energia, onde diversas tecnologias de armazenamento e processos térmicos garantem a utilização desta energia.

Energias renováveis ou convencionais - aqui sempre se necessita de produtos inovativos, eficientes e de vida útil longa para a tecnologia energética.

Portanto, a GEMÜ oferece uma ampla linha de válvulas borboleta, válvulas de esfera, válvulas globo, válvulas de diafragma ou válvulas de bloco multivias em forma de componentes confiáveis para instalações na tecnologia energética e ambiental.

Exemplos de processos com sistemas de válvulas, de medição e controle GEMÜ:

  • controle hidráulico em instalações de energia eólica
  • bombeamentos nas usinas hidroelétrica com recuperação por bombeamento
  • produção de fluidos biológicos
  • Sistemas de dessulfurização de gases de combustão
  • tratamento de água de esgoto

Vantagens das válvulas borboleta, plásticas ou metálicas

  • Excelente proteção anticorrosiva
  • Possibilidade de aplicação flexível graças a seleção versátil de materiais
  • Mínima perda de pressão
  • Versões ATEX
  • Certificação para “TA-Luft”

Vantagens das válvulas de diafragma com revestimento interior de plástico

  • Todos os componentes mecânicos encontram-se fora da área umedecida pelo fluido
  • Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros ou corrosivos
  • Aplicável tanto no caso de fluidos limpos, como também, abrasivos 
  • Possibilidade de funções de controle

Vantagens das válvulas de esfera, plásticas ou metálicas

  • Elevado coeficiente de vazão
  • No caso de válvulas de esfera de plástico, todos os componentes de plástico em contato com o fluido, também poderão ser fornecidos em material termoplástico, conforme opção
  • No caso das válvulas de esfera metálicas, nos modelos ATEX, TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) e vácuo, conforme opção

Vantagens das válvulas globo 

  • Aplicável em ciclos de acionamento rápidos e altas frequências de acionamento
  • Excelente como válvula de controle em combinação com os respectivos posicionadores
  • Diversos acessórios, como, ATEX ou modelos para vácuo podem ser fornecidos

Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas a partir da fábrica com a instrumentação.