A GEMÜ inaugura seu centro de tecnologia de superfícies

Nova construção na região comercial de Hohenloh

A GEMÜ inaugura seu centro de tecnologia de superfícies

A GEMÜ inaugura seu centro de tecnologia de superfícies

Nova construção na região comercial de Hohenloh

Cinco anos após a abertura do Centro de Logística e Produção Europeia da especialista em válvulas GEMÜ na cidade de Kupferzell, já existem novos motivos para se animar: A GEMÜ está inaugurando mais um prédio. Em junho foi realizada a cerimônia de abertura do novo centro de tecnologia de superfícies (ou simplesmente OTZ) contando com a presença dos envolvidos na construção. Foi mais um marco na história da GEMÜ.

Na segunda fase das obras foram construídos 4.000 metros quadrados. O setor de Produção e Logística reúne todas as competências da tecnologia de superfícies como, por exemplo, retificação e solda, além do novíssimo setor de Eletropolimento com galvanização. Graças ao fortalecimento das competências principais dentro da própria empresa, surge melhores possibilidades de avaliação e aperfeiçoamento das superfícies produzidas. Apesar do aumento das capacidades de produção, os tempos de passagem e as vias de comunicação são reduzidos, e as novas etapas de trabalho são realizadas manualmente com os demais setores. Dessa forma, a cadeia de produção é otimizada graças à maior integração do controle de superfícies, limpeza, decapagem e eletropolimento nas sequências de produção. No laboratório próprio de química é possível monitorar materiais de forma analítica. "O objetivo é colocar a usinagem de superfícies em outro patamar e explorar novamente as competências principais", explica Gert Müller. 

Os clientes também têm à sua disposição uma maior competência em termos de conhecimento e consultoria. "Quem não investe em qualidade está investindo errado", afirma Gert Müller.

A GEMÜ continua em ritmo de crescimento. Gert Müller revelou que já está sendo planejado um novo prédio administrativo.

Download

300dpi
.jpg
1.53 M
pt
.docx
10.91 K