Quando defeituosos, os anéis O’Ring podem originar custos consequentes diretos e indiretos com a paralisação de máquinas, ações de recall ou danos ao meio ambiente. A utilização de produtos químicos e aditivos, assim como, temperaturas altas, deixam as chamadas vedações de elastômero a atingir rapidamente os seus limites de desgaste. Por isso, a GEMÜ desenvolveu um novo método de vedação sem anel O’Ring para a série de produtos iComLine. Nisso, dois contornos sincronizados entre si engrenam e garantem assim uma vedação permanente segura. Assim, este princípio de vedação sem anel O’Ring desenvolvido economiza custos adicionais para vedações de elastômero, e ainda aumenta consideravelmente a vida útil das soluções de válvulas modulares. Deste modo, o novo método de vedação possibilita uma vedação praticamente sem área morta. A instalação otimizada de peças de acessórios e demais conexões junto a diversas válvulas de bloco multivias ainda apoiam a construção modular e flexível das soluções de blocos multifunções iComLine.
A conexão e compressão de ambos os contornos de vedação são asseguradas através de parafusos de aço inox ou através de uma rosca aplicada diretamente na válvula de bloco multivias GEMÜ PC50, conforme requisitos.
O novo princípio de conexão pode ser fornecido para todas as válvulas de bloco multivias GEMÜ PC50 iComLine do material PTFE. Este foi qualificado para uma pressão de operação de até 6 bar e pode ser aplicado a temperaturas do fluido de -10 a +150 °C.
As soluções de blocos GEMÜ PC50 iComLine com vedação sem anel O’Ring encontram-se disponíveis nos diâmetros nominais 3/8“ e 1/2“. Sob consulta, ainda poderão ser oferecidos outros diâmetros nominais qualificados e customizados.