Nova plataforma para válvulas de envase com tecnologia PD inovadora

O especialista em válvulas GEMÜ de Indolfingen desenvolveu uma nova geração de válvulas de envase com os tipos de válvulas F40 e F60.

Nova plataforma para válvulas de envase com tecnologia PD inovadora

Nova plataforma para válvulas de envase com tecnologia PD inovadora

O especialista em válvulas GEMÜ de Indolfingen desenvolveu uma nova geração de válvulas de envase com os tipos de válvulas F40 e F60.

Graças a um contato estreito e boas relações com os construtores de instalações e usuários da área de processos de envase, a GEMÜ pode estabelecer um know-how adequado durante vários anos. Assim, no passado foi possível desenvolver soluções para as mais diversas requisições nesta área. Com a nova plataforma de válvulas de envase, a GEMÜ segue com esta tradição. 

Aplicando a tecnologia PD da GEMÜ, torna-se possível isolar seguramente as peças móveis do atuador diante da área do produto e ao mesmo tempo, atingir elevados números de comutação. Deste modo, exclui-se o chamado efeito de elevador, no qual restos do produto são transportados pela haste instalada, até os locais no atuador que não podem ser limpos. Além da melhora na possibilidade de limpeza da área em contato com o fluido, esta válvula destaca-se com sua simples e pronta troca em caso de desgaste, e ainda, pelo seu design compacto exterior. Além das versões pneumáticas clássicas, ainda pode ser fornecida uma versão motorizada com uma nova geração de atuador.

Áreas de aplicação das duas válvulas GEMÜ F40 e GEMÜ F60 podemos encontrar em praticamente todos os processos de envase, na área higiênica e asséptica. Devido à sua vedação PTFE de uma única peça, ambos os tipos de válvula também são adequados para fluidos que contém óleo e gordura. 

Os primeiros dois tipos de válvulas da nova plataforma de válvulas de envase serão apresentados oficialmente na ocasião da Feira ACHEMA em junho deste ano.

Pressrelease

F40
.jpg
2.71 M
F60
.jpg
2.78 M
pt
.docx
43 K