Montagem e instalação seguras de válvulas de diafragma com o adaptador multifuncional GEMÜ PPF

Montagem e instalação seguras de válvulas de diafragma com o adaptador multifuncional GEMÜ PPF

Montagem e instalação seguras de válvulas de diafragma com o adaptador multifuncional GEMÜ PPF

Adaptador multifunções GEMÜ PPF

Com os adaptadores multifuncionais GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) pode-se prevenir a entrada de corpos estranhos durante a montagem de válvulas de diafragma, economizando assim muito dinheiro.

Durante os serviços de instalação nas tubulações, como por exemplo, na montagem de válvulas, sempre há um risco de contaminação. Corpos estranhos ou sujidades nos sistemas de tubulação podem causar, por exemplo, a perda dum lote de medicamentos, com drásticas consequências economicas. Mais grave ainda é o risco duma contaminação não detectada a tempo, no que podem haver danos pessoais em pacientes.
Um outro risco econômico e de prazo pode ser originado devido ao bloqueio ou dano de componentes da instalação, como, bombas e permutadores térmicos, quando todo o processo terá que ser interrompido.  
Com os adaptadores estáticos multifuncionais GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) de aço inox 1.4435 pode-se evitar a entrada de corpos estranhos durante a montagem das válvulas de diafragma. O adaptador é montado logo após a desmontagem do atuador e do diafragma sobre o corpo da válvula e assim, oferece imediatamente uma proteção para a sede. O adaptador GEMÜ PPF deve então ser desmontado somente após a conclusão da instalação, porém, ainda antes do processo de esterilização da instalação. A vedação via o reforço e para fora procede por meio duma vedação EPDM, admitida de acordo com FDA e USP Class VI. A fixação efetua-se tal como normalmente nas válvulas de diafragma, com quatro parafusos, ou no caso do diafragma tamanho 100, com oito parafusos. Após a montagem do adaptador multifuncional sobre o corpo da válvula, este poderá ser utilizado como passagem do gás de solda para a soldagem dos corpos. A entrada ou passagem do fluido de passivação para proteção do acabamento contra corrosão também pode proceder por meio do adaptador.
Para fins de testes endoscópicos, também pode-se introduzir uma câmara via as conexões do adaptador GEMÜ PPF no sistema de tubulação, tal como conexada uma mangueira para a lavagem. O adaptador foi previsto com uma conexão para a utilização de todos os diâmetros, e assim, esta construção possibilita um processo de lavagem ideal. Este poderá então ser realizado em ambos os sentidos de fluxo. Com o adaptador GEMÜ PPF é possível efetuar um teste de pressão final até uma pressão de operação de 16 bar.
Os adaptadores multifuncionais reutilizáveis foram construídos para diversos tamanhos de diafragma, e podem ser fornecidos nos tamanhos de MG 8 até MG 100. Assim, a GEMÜ oferece uma solução prática e segura para previnir sujidades ou a entrada de corpos estranhos durante a montagem de válvulas nas tubulações.

PPF
.jpg
299 K
pt
.docx
11.37 K