GEMÜ, o especialista de válvulas obteve certificações UL para mais três dos seus componentes de automação inteligentes: os indicadores elétricos de posição GEMÜ 1235 e GEMÜ 1236 e o posicionador GEMÜ 1436 eco cPos.
O selo de aprovação UL vale para os EUA e Canadá. Este selo é praticamente uma condição para todas as máquinas e componentes de instalações que são operadas alí, ou seja, que são exportadas para estes países.
Indicadores elétricos de posição GEMÜ 1235 e GEMÜ 1236
Os indicadores elétricos de posição GEMÜ 1235 e GEMÜ 1236 destacam-se pela sua construção compacta e simples, oferecendo ao mesmo tempo funções modernas. Estes dispõem dum retorno comum e discreto da posição da válvula de processo (fechada ou aberta), assim como, uma comunicação via IO-Link. Os produtos podem ser fornecidos nos materiais plástico e aço inox.
Posicionador GEMÜ 1436 eco cPos
posicionador GEMÜ 1436 eco cPos pode ser utilizado de forma versátil. Graças ao sistema eletrônico reduzido às funções principais, e à função de pronta colocação em operação (speed-AP), a utilização deste posicionador é extremamente simples para funções de controle com requisitos báiscos.