Inovação em tecnologia: Válvula de diafragma GEMÜ D41 com EasyLock

Inovação em tecnologia: Válvula de diafragma GEMÜ D41 com EasyLock

Inovação em tecnologia: Válvula de diafragma GEMÜ D41 com EasyLock

A fabricante de válvulas GEMÜ, líder mundial de mercado na área de válvulas, sistemas de medição e controle para aplicações estéreis, desenvolveu uma válvula inovadora como parte de sua nova geração de produtos. A válvula de diafragma GEMÜ D41 possui tecnologia EasyLock. Esta permite que a manutenção seja realizada em segundos, reduz a complexidade e aumenta significativamente a conveniência do manuseio das válvulas de diafragma. Com isso, a GEMÜ está reformulando o futuro da tecnologia de válvulas.

A válvula de diafragma de acionamento pneumático GEMÜ D41 é projetada para uso em áreas de fabricação assépticas. O princípio de vedação da válvula baseia-se no diafragma GEMÜ recém-desenvolvido, que continua a separar hermeticamente o atuador do fluido de operação. A GEMÜ D41 com tecnologia EasyLock é montada completa sem componentes soltos por meio de uma caixa de engrenagens central. 

A válvula de diafragma GEMÜ D41 com tecnologia EasyLock é de manuseio fácil, aplicação segura e eficaz no processo. A tecnologia EasyLock não oferece somente uma segurança maior na montagem, mas também uma compressão uniforme do diafragma. O atuador é fixado ao corpo com por meio de uma fixação tipo baioneta e, em seguida, tensionado centralmente por meio de uma caixa de engrenagens sem nenhum componente solto através de um sextavado externo. Isto simplifica e abrevia significativamente a montagem e a desmontagem do atuador, o comissionamento e a troca do diafragma. 

Além disto, o diafragma com pino tipo baioneta facilita a troca do diafragma, enquanto a nova tecnologia de diafragma oferece mais segurança e precisão nos sistemas. Graças ao novo sistema de vedação com câmara fixa, o comportamento natural de assentamento do diafragma é predominante, de modo que o diafragma não precisa mais ser reapertado. O comportamento de rolagem otimizado do diafragma garante melhor controlabilidade e menos esforço do diafragma, o que significa que os intervalos de manutenção podem ser otimizados em relação à aplicação específica. O novo design do corpo não só garante economia de peso, mas também alta vazão e comportamento homogêneo do fluxo. Como resultado, a GEMÜ D41, bem como a válvula de diafragma GEMÜ D40 anunciada anteriormente, atingem valores de Kv até 100% mais altos.
A válvula de diafragma GEMÜ D41 com tecnologia EasyLock é um dos destaques da nova geração de produtos da GEMÜ. 
Mais informações sobre a nova geração de produtos da GEMÜ: um salto em direção ao futuro da tecnologia de válvulas

Com a introdução de uma nova e inovadora geração de produtos, a GEMÜ está dando um passo em direção ao futuro. LEAP, uma abreviação de "Lean. Effective. Agile. Platformized." (enxuto, eficaz, ágil, plataformizado), representa tanto produtos avançados em design modular quanto métodos de produção inovadores.

Além da GEMÜ D41, os pioneiros da geração de produtos GEMÜ LEAP incluem três outras válvulas e dois componentes de automação:

GEMÜ D40 – a válvula de diafragma pneumática e potente
GEMÜ S40 – a válvula globo pneumática em versão de assento angular ou reto
GEMÜ P40 – a eficiente válvula fundo de tanque com tecnologia de diafragma obturador
GEMÜ 12A0 – o indicador elétrico de posição inteligente
GEMÜ 44A0 – o controle multifuncional de válvulas

As novas válvulas apresentam módulos de acionamento em uma arquitetura de plataforma padronizada a fim de permitir a adaptação flexível em relação a diferentes requisitos. O indicador elétrico de posição GEMÜ 12A0 possui interfaces de comunicação modernas e sistema de sensores integrados. Dependendo da função do dispositivo ajustado, o controle da válvula GEMÜ 44A0 permite que as válvulas de processo conectadas sejam controladas de forma convencional para abrir/fechar (combi switchbox) ou a posição da válvula seja regulada com precisão (posicionador). Compatíveis com os tipos de válvulas da nova geração de plataforma, ambos os componentes montáveis oferecem uma opção simples e com economia de espaço para a automação. 

Mais informações sobre os novos produtos podem ser encontradas em: leap.gemu-group.com 

Pressrelease

docx162 KB

Picture

jpg291 KB