mais
Soluções de sistemas totalmente integrados dos produtos da série iComLine combinanando funções de válvulas, acessórios, sistemas de sensores, válvulas de retenção, paredes de recipientes.
Confiabilidade do processo sob requisitos rigorosos
A solicitação dos clientes para a comutação de ciclos altos e vida útil longa ao trabalhar com os fluidos corrosivos ou ultra puros foi solucionado pela GEMÜ com as válvulas de blocos multivias da série iComLine. Testada até cinco milhões de ciclos de comutação (!), a válvula multivias permite fácil manutenção, operação segura de atuadores pneumáticos até seis bar. Devido à sua construção e seus materiais utilizados, tanto o isolamento e a regulagem da vazão do fluido, poderão ser realizados em ciclos de comutação muito rápidos e a temperaturas de até 150 °C, sem restrições. A utilização de um elemento pré-tensionador inovador, garante ainda a estanqueidade, mesmo no caso de variações de temperatura e efeitos que podem surgir em peças de plástico quando submetidos a extremas condições de uso.
Controle e regulagem precisos - mesmo nas aplicações de dosagem
Para as funções de dosagem e dependendo da sua aplicação, a tecnologia do assento do diafragma da GEMÜ oferece um desempenho parcialmente superior às válvulas Mangote, e às válvulas de diafragma convencionais. O diafragma em PTFE de uma única peça é pressionado linearmente sobre o assento, no processo de fechamento, garantindo assim uma área mínima de contato com o corpo da válvula.
Além das operações de controle convencionais de abrir/fechar, a série de produtos iComLine também possibilita a implementação de operações de controle com características parabólicas ou lineares. Os cones reguladores correspondentes são calculados e construídos conforme especificações do cliente. As válvulas de bloco multivias ainda poderão ser integradas com válvulas de retenção e sistemas de sensores, como, p.ex. sensores de pressão e de temperatura, e uniões roscadas para caixas de filtro.
Sistema de válvulas de bloco multivias modular
No caso das válvulas multivias modulares, são reunidas várias válvulas de bloco multivias por meio de barras roscadas num Manifold, fora da área em contato com o fluido. Em comparação com as válvulas de bloco multivias de um corpo só, obtém-se assim, uma grande vantagem de material e custos. Além disso, possibilitam um armazenamento mais eficiente e de melhor controle, principalmente, quando se realiza diversas fases de ampliação com o design, baseados nas mesmas versões.
Muitos anos de experiência com válvulas de blocos multivias
Há mais de 20 anos a GEMÜ oferece soluções customizadas de válvulas de bloco multivias em aço inox. As válvulas de bloco multivias plásticas da serie iComLine foram desenvolvidas graças a esta experiência inigualável, combinando o desenvolvimento rápido na área de termoplásticos de alto desempenho e a experiência de lidar com fluidos críticos, principalmente na indústria de semicondutores. Através do seu sistema modular, a GEMÜ possibilita soluções customizadas adaptadas conforme requerimento do cliente - e ainda fornece tudo de uma mesma fonte.
Vantagens das válvulas multivias iComLine:
- Modelo customizado: módulos e acessórios integráveis com design individual
- Flexibilidade: fornecimento de tipos comuns de conexão, possibilidade de combinação com atuadores em diversos tamanhos, material do corpo da válvula em PTFE e também em outros materiais usináveis.
- Confiabilidade do produto: fabricado de um semiacabado assegura um baixo risco de vazamento
- Contaminação mínima: produção em sala limpa conforme SEMI F 57
- Pouca necessidade de espaço devido a sua construção compacta
- Custos de operação baixos: instalação e montagem rápidas, e menos componentes.
- Longa vida útil (cinco milhões de ciclos de comutação com atuador pneumático)
Vantagens das válvulas de bloco multivias modulares
- Maior valor Kv devido a menos desvios
- Possibilidade para a realização de fases de ampliação individuais
- Menos material em relação ao bloco de uma peça só
Integração de GEMÜ iComLine nas paredes de carcaças e de reservatórios
mais