Typ
Filtern nach
1435: elektropneumatischer Stellungsregler ePos
Feldbus
Filtern nach
000: Ohne
Zubehör
Filtern nach
Z: Zubehör
Wirkungsweise
Filtern nach
1: Einfachwirkend
3: Doppeltwirkend
Ex-Klasse
Filtern nach
0: ohne Ex-Schutz
Option
Filtern nach
0: ohne
1: elektrische Anschlüsse M12, 5-polig
2: 4 - 20 mA, Istwertausgang
3: 4 - 20 mA, Istwertausgang, elektrische Anschlüsse M12, 5-polig
4: 4 - 20 mA, Istwertausgang, Heizelement
5: elektrische Anschlüsse M12, 5-polig, Heizelement
6: Heizelement
7: 4 - 20 mA, Istwertausgang, elektrische Anschlüsse M12, 5-polig, Heizelement
U: Pneumatische Anschlüsse für ¼“ Schlauch
Durchflussleistung
Filtern nach
01: Elektropneumatisch, 50 l/min
02: Elektropneumatisch, 90 l/min (Booster)
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Ausführung High Purity
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit