- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 6 até 80
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades:ATEX | CRN | DVGW gás | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), usinado de bloco"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW g\u00e1s"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Seguran\u00e7a funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}