Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças são produzidas em sala limpa, e possuem alta resistência química.
- Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
- Operação simples
- Conexão: Flare; Male thread
- Material do corpo: PFA
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura máx. do fluido: 200 °C
- Temperatura mín. do fluido: 25 °C