A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ K415 de aço inox ou bronze possui uma conexão do eixo livre com flange de atuador normal conforme ISO5211. Graças aos cantos arredondados e polidos do disco, a válvula borboleta é otimizada para frequentes ciclos de acionamento. O acabamento da válvula borboleta ainda pode ser enobrecido. A válvula borboleta pode ser fornecida opcionalmente com FDA e na versão ATEX. Graças à sua construção modular, a válvula também pode ser fornecida com atuador manual, pneumático ou motorizado.
- Válvula borboleta de alto performance de aço inox ou bronze
- Disponível em diâmetros nominais menores
- Corpo compacto e estável
- Aplicável em aplicações de vácuo e temperaturas baixas
- Temperatura do fluido:-20 até 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiais do corpo:1.4408 (CF8M), material de fundição de revestimento
- Materiais da sede:EPDM | FKM | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visualizações
Online desde 03.11.2021
Demais vídeos