- Empresa
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Válvulas de saída do fundo e do reservatório
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Conhecimentos sobre válvulas
- Sistemas de medição e controle
- Soluções customizadas
- Válvulas de descarga e fundo de tanque
- Válvula de diafragma GEMÜ com revestimento interno
- app
- Etiqueta digital para produtos GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componentes para a indústria médica
- Componentes RTS
- Válvulas de blocos multivias GEMÜ
- Sistemas de Amostragem
- Pulsationsdämpfer
- Configuração da válvula
- Soluções Single-Use
- Sistemas médicos
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicações
- Download
- Serviços
- Notícias
- Contatos
- Home
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Válvulas de saída do fundo e do reservatório
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Válvulas de controle de pressão
- Válvulas de retenção de pressãoVálvulas de alivio da pressãoRedutoras de pressão
Válvulas de retenção de pressão GEMÜ N086, N186 e N786
As válvulas de retenção de pressão GEMÜ N086 e N186 são usadas para providenciar uma contrapressão constante em instalações de processos. Estas válvulas também podem ser utilizadas como válvulas de alivio, para diminuir os picos de pressão. Devido ao seu modelo de deadleg mínimo, os tipos N086 e N186 são particularmente adequadas para aplicações de água de ultra pureza. A linha é complementada com a válvula de retenção de pressão GEMÜ N786.
Válvulas de alivio da pressão GEMÜ N085 e N185
Instalações e sistemas de tubulação são protegidos contra pressão manométrica e picos de pressão através das válvulas de alivio da série GEMÜ N085 e N185. Uma terceira ponta do tubo facilita a montagem na tubulação principal pelo qual a pressão excessiva é aliviada. Devido à construção do corpo da válvula com deadleg mínimo e o design de fluxo eficiente, há uma perda mínima de pressão pela válvula.
Redutoras de pressão GEMÜ N082, N182 e N782
Redutoras de pressão GEMÜ servem para reduzir a pressão a um valor especificado, que pode ser facilmente regulado através de um parafuso de ajuste. Através do diferencial de pressão, a pressão de entrada é reduzida à pressão de saída requerida.
- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 65 até 100
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-B, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":1259,"v":"PP-B, cinza"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 65 até 100
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-B, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":1259,"v":"PP-B, cinza"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 65 até 100
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-B, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":1259,"v":"PP-B, cinza"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 50
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-B, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":1259,"v":"PP-B, cinza"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 50
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-B, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":1259,"v":"PP-B, cinza"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 50
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-B, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":1259,"v":"PP-B, cinza"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}