Válvulas de diafragma de metal GEMÜ industriais

Para aplicações industriais

Válvulas de diafragma de metal GEMÜ industriais

Áreas de aplicação e setores industriais

Dependendo da versão, as válvulas de diafragma GEMÜ são principalmente adequadas para fluidos neutros e corrosivos. Com estas válvulas é possível controlar e/ou regular fluidos muito contaminados, gases ou contendo pequenas partículas. As principais áreas de aplicação são os processos nas mais diversas áreas industriais. As válvulas ainda podem ser equipadas com diversos acessórios, como limitador de fechamento e fim de curso, acionamento manual de emergência, sensores de proximidade, indicadores óticos de posição, indicadores elétricos de posição, caixa de interruptores eletropneumático, válvulas piloto ou posicionadores e controladores de processo.

GEMÜ 615
615
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 20
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW617N, bronze
  • Materiais do diafragma:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
GEMÜ 620
620
  • Temperatura do fluido:0 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 150
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | BS | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP | EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
  • Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
  • Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 655
655
  • Temperatura do fluido:0 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 300
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento interior do corpo:Borracha macia | Butil | Ebonite
  • Materiais do diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Temperatura do fluido:0 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 7 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 250
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento interior do corpo:Borracha macia | Butil | Ebonite
  • Materiais do diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Diâmetros nominais*: DN 15 até 100
  • Temperatura do fluido: -10 até 80 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 10 bar
  • Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca externa | Rosca fêmea
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, aço inox microfundido | 1.4408, com revestimento interno em PFA | 1.4435, aço inox microfundido | 1.4435, corpo em aço inox forjado | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação

GEMÜ 675
675
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 150
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | BS | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
  • Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
  • Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 687
687
  • Temperatura do fluido:-20 até 120 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo para válvulas fundo de tanque
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP | EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura
  • Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | PTFE
  • Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ 695
695
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 65
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha macia | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em butil
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca

Descontaminação de boro

Boron Decontamination
​De acordo com a organização mundial de saúde WHO, um teor de boro de 0,5 mg/l na água potável é nocivo à saúde. E não só isso - pois um teor de boro muito alto na água para a irrigação de plantações, também é nocivo para pessoas e animais, quando estas fo
mais