A válvula solenoide piloto de acionamento direto de 3/2 vias GEMÜ 0322 foi concebida para a montagem direta ou montagem modular em bateria através de grampos. O corpo é de plástico. A bobina é revestida com plástico.
- Versão robusta
- Bobina fácil de trocar
- LED integrado conforme opção (versão M12)
- Possibilidade de aplicação multifuncional devida às varias versões
- Montagem modular em bateria
- Temperatura do fluido:-10 até 50 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetro nominal:DN 2
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
- Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões:Rosca
- Materiais do corpo da válvula:PA
- Conformidades:ATEX | EAC | FMEDA
Acessórios adequados
