Indicadores elétricos de posição GEMÜ
Válvulas quarto de volta de acionamento pneumático e válvulas com atuador linear, são frequentemente usadas em combinação com indicadores elétricos de posição.
Ultima geração
Dependendo do tipo de aparelho, são utilizados microswitches ou sensores de proximidade. Estes possibilitam um feedback confiável da posição final e dependendo da necessidade, poderão ser equipados com uma conexão Fieldbus (p.ex. AS-Interface, DeviceNet etc.). A nova geração é de autoaprendizagem. Os aparelhos reconhecem a posição final da válvula através da programação manual ou automática de posições finais durante a inicialização da válvula. Não há mais necessidade de se gastar tempo com a programação manual dos microswitches ou dos sensores de proximidade, tornando a inicialização de instalações, ou a recalibragem após os serviços de manutenção, muito mais simples.
Válvulas motorizadas
A GEMÜ oferece um atuador linear com posicionador e controlador de processo para as válvulas motorizadas. Para obter mais informações, entre em contato com o seu parceiro de contatos da GEMÜ.