Válvulas de retenção GEMÜ para temperaturas altas e baixas

Válvulas de retenção GEMÜ para temperaturas altas e baixas

Válvulas de retenção GEMÜ para temperaturas altas e baixas

Válvulas de retenção GEMÜ R90 e GEMÜ R91

GEMÜ, o especialista em válvulas, amplia seu sortimento de produtos com a válvula de retenção tipo prato GEMÜ R90 e a válvula de retenção de asa dupla GEMÜ R91. As válvulas de retenção resistem a temperaturas do fluido na faixa de -200 até 400 °C, e assim, são adequadas tanto para a utilização em temperaturas muito altas, como em temperaturas muito baixas.

Ambas as válvulas de retenção foram projetadas para a utilização nas aplicações industriais, principalmente na tecnologia química, no tratamento de água, na construção mecânica ou na tecnologia de energia & do meio ambiente. Estas válvulas podem ser utilizadas para líquidos, gases e vapores.

GEMÜ R90

Além da sua função principal como bloqueio do refluxo, a GEMÜ R90 ainda por ser utilizada como bloqueio de circulação por gravidade em circuitos de refrigeração e aquecimento. No caso de sistemas de bomba, a válvula pode ser utilizada como bloqueio contra curto circuito ou como proteção diante de tanques e tubulações, na forma de disjuntor a vácuo. Uma guia de prato especial evita o emperrar do prato de assento. A válvula GEMÜ R90 pode ser fornecida nos diâmetros nominais DN 15 até 300 como solução de flange intermediário em conformidade com as normas ANSI, ASME e EN. Além disso, a GEMÜ R90 dispõe de versões em conformidade com ATEX, FDA ou KTW.

GEMÜ R91

A válvula de retenção de asa dupla GEMÜ R91 dispõe de duas asas semicirculares e se destaca pela baixa resistência à circulação. A válvula de retenção dupla pode ser usada como bloqueio do refluxo em sistemas de tubulação ou também para sistemas de bomba como bloqueio contra curto circuito. A válvulas de retenção GEMÜ R91 ainda apresenta a vantagem no que a versão de asa dupla com mola garante uma pressão de abertura controlada das asas. A GEMÜ R91 ainda possui uma certificação WRAS para a utilização até + 60 °C, podendo ser fornecida nos diâmetros nominais DN 50 até 600 como solução de flange intermediário em conformidade com as normas ANSI, ASME e EN.

 

Ambas as válvulas de retenção possuem construções face a face normatizadas de acordo com a norma DIN EN 558-1, Alínea 49 ou DIN EN 558-1, Alínea 16. Dependendo dos requisitos do cliente há diversos materiais à disposição.
Com sua vedação macia, as novas válvulas de retenção apresentam uma classe de vedação A conforme EN 12266-1/P12.

R91
.jpg
1.16 M
pt
.docx
63 K