[Translate to pt_PT:]
GEMÜ, o especialista de válvulas, agora também oferece a série GEMÜ R470 Tugela nos diâmetros nominais DN 50 até DN 600 na versão wafer.
Estas válvulas de alto desempenho já são operadas há alguns anos com muito êxito na GEMÜ China. Agora o sortimento de válvulas borboleta GEMÜ é completado e conlcuído de forma global.
A válvula borboleta GEMÜ Tugela se destaca particularmente pela sua construção excêntrica dupla, no que esta válvula também é designada como válvula de alto desempenho, sendo igualmente adequada para uma pressão de até 40 bar ou para temperaturas de até 230 °C. Na sua abertura, o disco da válvula separa-se diretamente do assento de vedação, reduzindo assim o desgaste e consequentemente, aumentando sua vida útil. Com o parafuso de fixação junto ao flange de atuador, o pacote de gaxetas no eixo, apoiado sobre uma meia de carvão, pode ser reapertado diretamento no eixo, de modo que a manutenção da válvula borboleta possa ser realizada na sua condição instalada. Assim, se reduz consideravelmente tempo e custos de manutenção.
Versão excêntrica dupla para abertura simples e vida útil prolongada
Na construção de válvulas borboleta diferencia-se entre três formas principais.
Na versão concêntrica, isto é, no caso da série GEMÜ Victoria, o ponto giratório encontra-se no centro do assento da válvula, no que a vedação principal é interrompida pelo eixo.
No caso da construção excêntrica simples a vedação principal encontra-se deslocada ao eixo do veio. No caso desta construção, não há interrupções nos 360° de circunferência de vedação.
No caso da versão excêntrica dupla, o eixo do veio ainda encontra-se deslocado para fora do eixo da tubulação como segunda excentricidade, de modo que o centro do eixo fica ligeiramente deslocado em relação ao centro da tubulação.
Outras características da válvula borboleta GEMÜ R470 Tugela são a segurança de descarga do eixo que serve como medida de segurança adicional no caso de quebra do eixo, assim como, a vedação melhorada graças a um design otimizado do disco na forma de uma esfera. Além disso, a válvula GEMÜ R470 Tugela possui uma mola antiestática para a utilização em área ATEX, e um anel de assento TFM muito resistente, garantindo sua utilização segura numa faixa de temperatura ampla.