GEMÜ C481 Victoria

Válvula borboleta de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ C481 possui um atuador de metal, de acionamento pneumático. Esta válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 700 - 1600 e em diversas versões de corpos Wafer, Lug e flangeados.

  • Instalação simples
  • Torques baixos
  • Construção modular
  • Conceito de atuador modular
  • Design de vedação avançado - até para diâmetros maiores
  • Temperatura do fluido: -10 até 70 °C
  • Temperatura ambiente: -20 até 95 °C
  • Pressão de operação*: 3 até 16 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 700 até 1600
  • Desenhos de instalação: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1)
  • Formas do corpo: Flangeado | Lug | Wafer
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão:
  • Materiais do corpo: EN-GJS-400-15
  • Materiais da sede:
  • Materiais do disco:
  • Conformidades: ACS | EAC

Acessórios adequados

Vídeo do produto

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

03:47 min
1117 Visualizações
Online desde 16.09.2015
Demais vídeos