La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ C481 cuenta con un actuador de metal y se acciona neumáticamente. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 700 - 1600 y con distintas versiones de cuerpo, como tipo Wafer, Lug y en U.
- Montaje sencillo
- Pares de apriete reducidos
- Construcción modular
- Concepto de actuator modular
- Diseño de asiento avanzado, incluso con diámetros nominales grandes
- Temperatura del fluido: -10 hasta 70 °C
- Temperatura ambiente: -20 hasta 95 °C
- Presión de trabajo *: 3 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 700 hasta 1600
- Longitudes de montaje: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1)
- Formas del cuerpo: Lug | Sección en U | Wafer
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo: EN-GJS-400-15
- Materiales del asiento:
- Materiales del disco:
- Conformidades: ACS | EAC
Vídeo sobre el producto
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1077 Vistas
En línea desde 16.09.2015