As válvulas GEMÜ são usadas em numerosas instalações e controlam diferentes fluidos e gases. Porém, o que acontece num caso de erro - na falha de corrente, a um erro no sistema de comando ou um rompimento da tubulação? Nestes casos, as instalações têm de ser colocadas rapidamente numa condição segura.
Mecanismos de segurança dos atuadores
Posição de erro
Os atuadores podem reconhecer erros como quebra de cabos ou sinais de controle errados, e neste caso deslocam-se a uma posição de erro definida. Para tal, o atuador tem se ser alimentado ininterruptamente com voltagem ou ar comprimido.
Posição de segurança

Se a alimentação com corrente elétrica ou ar comprimido falhar, o atuador reconhece o erro e desloca-se imediatamente a uma posição de segurança.
Os atuadores pneumáticos e magnéticos deslocam-se via uma mola instalada internamente, até a posição de segurança.
Os atuadores lineares motorizados só podem garantir a posição de segurança via módulos de corrente de emergência internos ou remotos.
Mais sobre atuadores elétricos
Módulos de corrente emergencial para melhorar a segurança das instalações
A posição de segurança e assim, a segurança contra falhas de tensão no caso dos atuadores motorizados e pequenos atuadores quarto de volta é atingida via um módulo de corrente de emergência. O módulo de corrente de emergência é instalado no interior do atuador, junto ao corpo do atuador, ou num armário de distribuição elétrica.
Atuadores elétricos com módulo de corrente de emergência interno
Os atuadores pneumáticos possuem uma posição de segurança que devido à sua construção, não pode ser alterada posteriormente. Mesmo a configuração do atuador elétrico GEMÜ eSyLite com módulo de corrente de emergência incorporado não mais poderá ser alterada após o seu fornecimento. Os seguintes atuadores podem ser fornecidos com um módulo de corrente de emergência incorporado.

GEMÜ eSyLite
Atuador para aplicações Abrir/Fechar
- Indicador ótico de posição
- Acionamento manual de emergência
- Módulo de corrente de emergência incorporado opcional

GEMÜ J4C
Atuador para aplicações Abrir/Fechar
- Indicação do estado de operação via LEDs coloridos de status
- Aquecimento das chaves fim de curso integrado
- Limitação do torque elétrica
- Volante para acionamento manual de emergência e indicador de posição
- Pacote de segurança para acumuladores (baterias)

GEMÜ PR, VR und VS
Atuadores quarto de volta motorizados
- Indicador ótico de posição
- Acionamento manual de emergência
- Módulo de corrente de emergência incorporado opcional
Atuadores em combinação com módulo de corrente de emergência remoto
Para manter a necessidade de espaço o quanto menor possível, as novas séries de atuadores GEMÜ eSyStep e eSyDrive são fornecidos sem módulo de corrente de emergência interno. Uma configuração com um módulo de corrente de emergência remoto é possível de forma flexível.


GEMÜ eSyStep
Atuador Universal para aplicações abrir/fechar e de simples posicionamento
- Atuador de haste compacto com motor passo a passo
- Interface IO-Link para transferência de dados de processos, parâmetros e diagnoses
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessórios

GEMÜ eSyDrive
Atuador Premium para complexas aplicações abrir/fechar e aplicações de posicionamento dinâmicas
- Atuador de eixo oco e auto-travamento com tecnologia que não usa escovas ou sensores
- Ideal para aplicações de posicionamento devido à elevada reprodutibilidade do posicionamento
- Elevada velocidade de posicionamento e vida útil
- Interface eSy-Web e Modbus-TCP a base de Ethernet para transferência de dados de processos, parâmetros e diagnoses

GEMÜ C53 iComLine
Aplicações de regulagem exigentes na fabricação de semi-condutores
- Atuador linear de alta resolução com motor de passo
- Tecnologia Plug-Diaphragm testada
- Peças em contato com o fluido de PFA ou PTFE
- 1 milhão de ciclos de acionamento qualificados
- Produção em sala limpa (versão HP), cumpre SEMI F 57

Módulos de corrente emergencial remotos
No caso dos atuadores elétricos sem módulo de corrente de emergência interno pode ser usado o módulo de corrente de emergência remoto GEMÜ 1571. Este é instalado na linha de alimentação entre o equipamento de rede e o atuador.
Uma entrada digital do atuador reconhece uma falha da tensão de alimentação e com o módulo de corrente de emergência, coloca a válvula numa condição segura definida.
O módulo de corrente de emergência pode ser ampliado com um módulo acumulador adicional. Por meio do módulo amplificador podem ser protegidos vários atuadores e falhas ligadas em ponte.