Áreas de aplicação e setores industriais
As principais áreas de aplicação das válvulas de diafragma GEMÜ SUMONDO encontram-se nos processos estéreis da indústria farmacêutica, alimentícia e de biotecnologia. As válvulas de diafragma Single-Use GEMÜ também podem ser usadas como válvulas de controle nas áreas estéreis. Além das válvulas de passagem reta também oferecemos os corpos T e os corpos de assento inclinado.
- Temperatura do fluido:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Pressão de operação:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Diâmetro exterior do tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diâmetro interior do tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiais do corpo da válvula:1.4404/PA6 | PA6
- Temperatura do fluido:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Diâmetro exterior do tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diâmetro interior do tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiais do corpo da válvula:1.4404/PA6 | PA6
- Temperatura do fluido:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Pressão de operação:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Diâmetro exterior do tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
- Diâmetro interior do tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
- Materiais do corpo da válvula:1.4404/PA6 | PA6
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Temperatura do fluido:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Temperatura ambiente:0 até 40 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Pressão de operação:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Diâmetro exterior do tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- Diâmetro interior do tubo:1/8'' | 1/4''
- Materiais do corpo da válvula:1.4404 | PA6
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 2 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Temperatura ambiente:0 até 40 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Temperatura do fluido:5 até 40 °C
- Temperatura ambiente:0 até 40 °C
- Pressão de operação:0 até 4,9 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 25
- Tipos de conexões:Bocal da mangueira | Clamp
- Materiais do corpo da válvula:PP-R, natural
- Materiais do diafragma:TPE
- Conformidades:EAC | USP
- Temperatura do fluido:5 até 40 °C
- Temperatura ambiente:0 até 40 °C
- Pressão de operação:0 até 4,9 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 25
- Tipos de conexões:Bocal da mangueira | Clamp
- Materiais do corpo da válvula:PP-R, natural
- Materiais do diafragma:TPE
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | USP
- Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 8) até 1''“ (DN 25)
- Temperatura do fluido: 5 até 40 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 40 °C
- Pressão de operação*: 0 até 4,9 bar
- Tipos de conexões *: Bocal da mangueira | Clamp
- Materiais do corpo da válvula: PP-R, natural
- Materiais do diafragma: TPE
- Conformidades: EAC | USP
- Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 8) até 1''“ (DN 25)
- Temperatura do fluido: 5 até 40 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 40 °C
- Pressão de operação*: 0 até 4,9 bar
- Tipos de conexões *: Bocal da mangueira | Clamp
- Materiais do corpo da válvula: PP-R, natural
- Materiais do diafragma: TPE
- Conformidades: EAC | USP