GEMÜ CF

Porca união

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A porca união GEMÜ CF é adequada para válvulas e medidores de vazão de plástico GEMÜ com conexão flare. A porca pode ser fornecida nos materiais PFA, PVDF ou reforçada com fibra de carbono PFA. Todas as peças foram produzidas em condições de sala limpa sendo de alta resistência química.

  • Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
  • Operação simples
  • Diversas configurações e tipos de conexão
  • Tamanhos de ¼“ até 2“
  • Adequado para fluidos de alta pureza
  • Também pode ser fornecida para uma conexão de pouco espaço na "versão Space Saver"
  • Material do corpo da conexão: PFA
  • Material da porca união:
  • Pressão de operação: até bar
  • Tipos de conexões:
  • Diâmetros nominais: DN 1/4''“ até 1 1/4''“
  • Temperatura do fluido: máx.
  • Conformidades:

Acessórios adequados