- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:
- Диапазон измерения, линейный :2 до 75 mm
- Диапазон измерения, радиальный:0 - 90°
- Напряжение электропитания :
- Виды электрических подсоединений:Кабельный ввод M16 | Штекер M12
- Виды связи:|
Различные варианты комбинирования с промышленными клапанами
Регулятор положения GEMÜ 1441 cPos-X можно комбинировать со многими клапанами с пневматическим управлением, тем самым расширяя их функциональные возможности. Откройте для себя широкий спектр решений от GEMÜ. Мы уверены, что у нас есть подходящее решение для вашей системы.
Управление устройствами с помощью мобильного приложения GEMÜ
Просто используйте мобильное приложение GEMÜ для инициализации, настройки, конфигурации и локализации вашего устройства. Вы можете подключить свой смартфон или планшет к регулятору положения через интерфейс Bluetooth и, таким образом, управлять устройствами, установленными в труднодоступных местах.
Узнать больше о мобильном приложении