Многофункциональные адаптеры GEMÜ PPF (Pressure, Passivation, Flushing) предотвращают проникновение посторонних частиц при монтаже мембранных клапанов, обеспечивая тем самым значительную экономию денежных средств.
Как правило, при выполнении любых монтажных работ на трубопроводах, например при установке клапанов, существует опасность загрязнения. Попадание посторонних частиц или загрязнений в системы трубопроводов может привести к тому, что придется, например, забраковать партию лекарственных препаратов, что, в свою очередь, приведет к значительным финансовым издержкам. Но еще более серьезным последствием является риск того, что загрязнение не будет распознано вовремя и будет нанесен вред здоровью пациентов.
Другие риски, способные повлечь за собой экономические потери и потери времени, заключаются в том, что посторонние включения могут блокировать или даже повреждать такие компоненты производственной линии, как насосы и теплообменники, что неизбежно приводит к остановке всего технологического процесса.
Благодаря неподвижным многофункциональным адаптерам GEMÜ PPF (Pressure (давление), Passivation (пассивирование), Flushing (промывка)) из нержавеющей стали 1.4435 предотвращается проникновение посторонних частиц при установке мембранных клапанов. Адаптер устанавливается на корпус клапана сразу после демонтажа клапанного привода и мембраны и, таким образом, сразу обеспечивает защиту седла клапана. GEMÜ PPF можно снимать только после завершения установки, но это необходимо сделать до стерилизации системы. Герметизация посредством перемычки и наружу осуществляется с помощью уплотнения из EPDM, допущенного к эксплуатации в соответствии с требованиями FDA и USP Class VI. Стандартное крепление мембранных клапанов осуществляется посредством четырех винтов, а для мембраны размером 100 — с использованием восьми винтов. После установки адаптера на корпусе клапана его можно использовать в качестве проводника сварочного газа для приварки корпуса к трубопроводу. Последующее введение или пропускание пассивирующей среды для защиты поверхности от коррозии также возможно через адаптер.
Для эндоскопического исследования ввод камеры в систему трубопроводов возможен в том числе и через соединения GEMÜ PPF, например, как и шланга для промывки. Поскольку при изготовлении адаптера предусмотрено полное соответствие его диаметру патрубка, такая конструкция обеспечивает оптимальный процесс промывки. Промывка может выполняться в обоих направлениях потока. Заключительное испытание давлением возможно с использованием GEMÜ PPF с рабочим давлением до 16 бар.
Многоразовые многофункциональные адаптеры были разработаны для мембран разного размера и доступны в исполнении типоразмером от MG 8 до MG 100. Таким образом, GEMÜ предлагает надежное и оптимально подходящее решение для предотвращения загрязнения или проникновения посторонних частиц при монтаже клапанов в трубопроводы.