Компания GEMÜ, специализирующаяся на производстве клапанов, расширяет свою программу, дополняя ее двумя новыми моделями: тарельчатым обратным клапаном GEMÜ R90 и двухлопастным обратным клапаном GEMÜ R91. Эти обратные клапаны выдерживают температуру рабочих сред в диапазоне от -200 до 400 °C, благодаря чему подходят для эксплуатации в условиях очень высоких или очень низких температур.
Обе новые модели предназначены для промышленного использования, прежде всего в области химической техники, водоподготовки, машиностроения или энергоресурсов и окружающей среды. Они могут использоваться с жидкими, газо- и парообразными рабочими средами.
GEMÜ R90
Наряду со своей основной функцией как устройства блокировки обратного потока GEMÜ R90 может использоваться в качестве гравитационного запорного устройства рециркуляционного типа в контурах охлаждения и нагрева. В насосных установках он может использоваться в качестве устройства защиты при коротком замыкании или для защиты резервуаров и трубопроводов в качестве вакуумного выключателя. Специальная направляющая тарелки предотвращает ее перекос. GEMÜ R90 предлагается в исполнениях с номинальным диаметром от DN 15 до DN 300 в качестве межфланцевого соединения, отвечающего требованиям стандартов ANSI, ASME и EN. Кроме того, обратный клапан GEMÜ R90 доступен в исполнениях, отвечающих требованиям ATEX, FDA и KTW.
GEMÜ R91
Двухлопастной обратный клапан GEMÜ R91 оснащен двумя полукруглыми лопастями и выгодно отличается низким сопротивлением потоку. Этот клапан может использоваться в качестве устройства блокировки обратного потока в системах трубопроводов или в насосных установках для защиты при коротком замыкании. Кроме того, двухлопастное конструктивное исполнение GEMÜ R91 с пружиной обеспечивает регулируемое давление открывания лопастей. Помимо этого, обратный клапан GEMÜ R91 имеет допуск WRAS для использования при температуре до +60 °C и предлагается в исполнениях с номинальным диаметром от DN 50 до DN 600 в качестве межфланцевого соединения, отвечающего требованиям стандартов ANSI, ASME и EN.
Оба новых обратных клапана предлагаются в исполнениях со стандартной монтажной длиной согласно DIN EN 558-1, серия 49 или DIN EN 558-1, серия 16. В зависимости от требований заказчика также возможно изготовление этих клапанов из различных конструкционных материалов.
Благодаря эластичному уплотнению новые обратные клапаны отнесены к классу утечки A согласно классификации EN 12266-1/P12.