Мембрана GEMÜ FKM, код 4A/4предназначена для промышленного применения, например в химической или перерабатывающей промышленности, а также в технологиях защиты окружающей среды. Мембрана изготавливается из фторкаучука.
- С армированием тканью (MG 25–150)
- Стойкость к агрессивным химическим веществам, таким как углеводороды (ароматические, неароматические и хлорированные), минеральные кислоты и хлорные отбеливатели
- Стойкость к озону и атмосферным воздействиям
- Простой монтаж благодаря завулканизированному резиновому штифту (MG 8)
- Простой и однозначный монтаж благодаря завулканизированному резьбовому штифту со встроенным резьбовым упором (MG 10–150)
- Температура среды :-10 до 90 °C
- Материал мембраны:FKM
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
3090 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики