Мембрана GEMÜ, код 5Mсостоит из двух частей: подпорного слоя из PTFE и задней части из EPDM с перекисными поперечными связями. Для интенсивно диффундирующих рабочих сред также предлагается исполнение с задней частью из FKM (GEMÜ, код 5F). Этот материал обладает исключительной химической стойкостью и наряду с этим выгодно отличается низкой степенью износа при воздействии пара. Для оптимизации системы в целом компания GEMÜ использует (заказывает) специальный состав для подпорного слоя из PTFE и задней части мембраны и самостоятельно изготавливает изделие на своих предприятиях.
- Задняя часть из армированного тканью EPDM
- Надежная герметичность в течение длительного времени и пригодность для использования в условиях вакуума благодаря оптимизированной геометрии
- Очень высокая стойкость
- Отверстия утечки в задней части из EPDM
- Четкая маркировка
- Простой монтаж благодаря заформованному резьбовому штифту со встроенным вворачиваемым упором (MG 10−100)
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Материалы мембран :PTFE/EPDM
- Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Соответствия:BSE/TSE | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
Видеоролик о продукте
Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve
06:50 min
1222 Views
Онлайн с 05.10.2023
Другие видеоролики