2/2-ходовой мембранный седельный клапан GEMÜ 567 BioStar control предназначен для использования в стерильных условиях. В зависимости от исполнения возможен расход от 80 л/ч до 63 м³/ч. Принцип уплотнения клапана основан на PD-технологии компании GEMÜ. Все детали привода (за исключением уплотнений) выполнены из нержавеющей стали. В качестве функции управления предусмотрены функции «Нормально закрытый пружиной» и «Нормально открытый пружиной» и «Управление в двух направлениях».
- Совместимость с CIP/SIP
- Линейная или равнопроцентная характеристика регулирования
- Герметичная изоляция привода от среды с помощью уплотнительной мембраны
- Испытанная технология приводов
- Различные виды присоединений к корпусу клапана
- Качество обработки поверхности до 0,4 мкм, электрополировка
- Исполнение ATEX в качестве опции
- Рабочее давление: 0 до 10 бар
- Температура среды: -10 до 160 °C
- Номинальные диаметры: DN 8 до 20
- Температура окружающей среды: -10 до 60 °C
- Материалы корпуса клапана: 1.4435 (316L), цельный материал
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Онлайн с 20.12.2023
Другие видеоролики
Новая информация о продукте
07.04.2020