GEMÜ C51 iComLine

Ручной мембранный седельный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Высокочистый ​2/2-ходовой мембранный седельный клапан GEMÜ C51 iComLine® в исполнении из пластика с ручным приводом с помощью рукоятки (Quarter Turn). Все детали, вступающие в контакт с технологической средой, выполнены из PTFE. Наружные детали привода изготовлены из PVDF. Помимо 2/2-ходового исполнения корпусов по запросу также возможно изготовление многоходовых клапанных блоков.

  • Требуют мало места благодаря компактной конструкции
  • Хорошая совместимость с агрессивными средами
  • Высокая степень чистоты благодаря производству в чисты помещениях
  • Коллекторы в компактном исполнении
  • По выбора исполнение с винтами и нажимными пружинами с покрытием PTFE
  • Температура среды :-10 до 150 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 4 до 12
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :| PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
  • Материалы корпуса:PFA | PTFE
  • Материалы уплотнений:PTFE

Подходящие комплектующие

Многоходовые блоки клапанов

Видеоролик о продукте

Clean room plant Emmen

01:52 min
1728 Views
Онлайн с 18.09.2015
Другие видеоролики
GEMÜ solutions for battery filling processes

Применение продукта

Решения GEMÜ для заполнения аккумуляторов

Аккумулирование энергии в аккумуляторных батареях становится всё более значимым не только в автомобильной, мотовелосипедной и электроинструментальной индустрии. С появлением этих мегатрендов производство литий-ионных аккумуляторных элементов становится всё более востребованным и в других отраслях промышленности. При этом очень важным процессом здесь является заполнение аккумуляторных элементов электролитом. Наряду со скоростью еще одним важным требованием также является точность дозирования. Эти два фактора должны быть максимально согласованы друг с другом. Компания GEMÜ использует свой многолетний опыт работы в полупроводниковой промышленности, чтобы предоставить своим заказчикам не только отдельные подходящие компоненты для данного применения, но и – как поставщик системных решений – адаптированные подсистемы для заполнения призматических, пакетных и круглых аккумуляторных элементов. GEMÜ оказывает необходимую поддержку своим заказчикам уже на этапе проектирования и затем сопровождает весь процесс вплоть до ввода в эксплуатацию. Узнать больше о процессе заполнения аккумуляторных батарей электролитом и о тех решениях, которые компания GEMÜ предлагает для этого, можно в этом специальном флаере.

Новая информация о продукте

16.07.2018

Новый принцип самоуплотняющегося соединения для клапанных блоков от GEMÜ

Новая информация о продукте

12.07.2018

Безопасная подача среды благодаря антистатическим компонентам установки