GEMÜ CF

Накидная гайка

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Накидная гайка GEMÜ CF подходит для пластиковой арматуры GEMÜ с соединением типа Flare. Она может быть выполнена из PFA, PVDF или PFA, усиленного углеродным волокном. Все детали изготовлены в условиях чистого помещения и отличаются очень высокой химической стойкостью.

  • Высокая надежность даже при наличии вибрации
  • Простое использование
  • Различные исполнения и виды соединений
  • Типоразмеры от ¼" до 2"
  • Подходит для использования со сверхчистыми средами
  • Возможность поставки в исполнении Space Saver для компактного соединения
  • Материал корпуса фитинга: PFA
  • Материал накидных гаек:
  • Рабочее давление: до бар
  • Виды соединений:
  • Номинальные размеры: DN 1/4''“ до 1 1/4''“
  • Температура среды: Макс.
  • Соответствия:

Подходящие комплектующие