• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ 643 är en 2/2-vägs bottenavtappningsventil. Den har manuell vinkelmanövrering med handvred av plast. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Ventilhuset är tillverkat av rostfritt stål i ett enda stycke (monoblock, inga svetsfogar). Både metallmellanstycket och manöverdonshuset är av rostfritt stål.

  • Skydd mot skador på grund av höga processtemperaturer med handvred i temperaturtålig plast
  • Kompakt konstruktion
  • Manöverdonet kan roteras 360°
  • Axelförlängning till handvred kan monteras hos användaren
  • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
  • Steriliseringstemperatur: max. 150 °C
  • Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 15 till 40
  • Ventilhusformer: Behållarventilhus
  • Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), smidesmaterial
  • Membranmaterial: EPDM | PTFE/EPDM
  • Överensstämmelser*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft | USP

Video om produkten

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6749 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor