Vi som tillverkare och leverantör av armaturer och instrument vill fortsätta erbjuda kvalitetsprodukter till våra kunder. Som en del av återhämtningen efter pandemins framfart så har inte bara efterfrågan på råmaterial ökat utan även kostnader för framförallt olja, gas och el. Vi kan bara delvis kompensera detta via interna åtgärder och måste därför från 1:e januari 2022 göra en prishöjning på 4,9%.
Nedan visar några exempel på materialutvecklingen senaste året:
- Legeringstillägg för rostfritt/syrafast material 30–80% på ett år
- KI index för polymer har ökat 70% på ett år
- Priset på naturgummi har ökat med 70% senaste 2 åren
Har ni några frågor gällande ovan är ni välkomna att höra av er till oss
GEMÜ Armatur AB
Box 5
437 21 Lindome
Phone: +46-31-99 65 00