Ventilspecialisten GEMÜ introducerar den nya elstyrda 2/2-vägsmagnetventilen GEMÜ J70 och optimerar därmed den befintliga produktgruppen med magnetventiler.
Den elstyrda magnetventilen GEMÜ J70 är avsedd för applikationer med lågt genomflöde inom analys-, vakuum- och doseringsteknik och möjliggör exakt dosering. Det stabila konmembranet av PTFE (TFM™) ger ett unikt tätningskoncept. Med PD-tekniken uppnås hög noggrannhet för kundanpassade tillämpningar.
Med den så kallade PD-tekniken (plug diaphragm technology) separeras området som har kontakt med mediet från manöverdonet av ett konformat membran av modifierad PTFE. Materialet PTFE består av linjära kolkedjor omgivna av fluoratomer. De skärmar av kolatomerna spatialt och skyddar molekylen mot kemiska angrepp – även vid höga temperaturer.
Den kompakta magnetventilen GEMÜ J70 utmärker sig med sin platsbesparande konstruktion och övertygar med lågt slitage och enkelt byte av utslitna delar samt bra rengörbarhet. Magnetdrevet går att byta utan att ta ur ventilhuset ur rörledningen.
Med CONEXO och RFID-tagg går det att unikt identifiera magnetventilen GEMÜ J70 och underhåll kan därmed dokumenteras på ett effektivt sätt. Dessutom kan magnetventilen varieras och byggas ut och är lämplig för både ventilblock och flervägsventilblock.