Vridspjällen GEMÜ R480, R481, R487 och R488 har från och med nu NSF/ANSI/CAN 61-godkännande och DVGW-godkännande. Båda certifieringarna intygar att produkterna från ventilspecialisten GEMÜ i tyska Ingelfingen är lämpliga för användning i dricksvattenapplikationer.
För vridspjällen GEMÜ R480, R481, R487 och R488 Victoria för dricksvattenapplikationer finns valet mellan det amerikanska NSF-godkännandet med specialfunktionen ”N” och det europeiska DVGW-godkännandet med specialfunktionen ”D”.
Dessutom gäller certifieringen NSF/ANSI/CAN 61 för alla produkter som kan levereras med manschett kod W i kombination med rostfria brickor kod A, B och D.
DVGW-certifieringen gäller för alla produkter med manschett kod W i kombination med rostfria brickor kod A, B och specialfunktion ”D”.
Receptet för tätningen i GEMÜ 480 och GEMÜ R480 har testats enligt det gamla tyska elastomerdirektivet och det nya tyska direktivet för plast och dricksvatten KTW-BWGL. I och med offentliggörandet av den tredje ändringen av KTW-BWGL i mars 2022 föreligger en övergångstid fram till mars 2025. Därefter upphör det gamla elastomerdirektivet.
Med den nya modellserien GEMÜ R480 Victoria ger GEMÜ sina kunder planeringssäkerhet för framtida projekt som sträcker sig över den nämnda övergångstiden och kan leverera passande vridspjäll på lång sikt.