Med sin innovativa produktgeneration tillför ventilspecialisten GEMÜ marknaden viktiga nya lösningar som är anpassade till kraven på modern processautomation. Under namnet LEAP (efter engelskans Lean, Effective, Agile, Platformized) presenterar GEMÜ en serie banbrytande produkter som övertygar med modulär konstruktion och flexibilitet samt bygger på de senaste tillverkningsmetoderna. Utöver tre nya ventiler och en innovativ gränslägesindikator läggs nu även automationsmodulen GEMÜ 44A0 till höjdpunkterna inom denna produktgeneration.
Med den nya flerfunktionella ventilstyrningen GEMÜ 44A0 presenterar GEMÜ en framtidsinriktad lösning för modern processautomation. Den innovativa automationsmodulen kombinerar för första gången två funktioner i en enhet: Ventilaktivering och lägesinställning – för maximal flexibilitet och effektiv anläggningsplanering.
GEMÜ 44A0 finns i två versioner och är lämplig såväl för enkla av-/på-applikationer som för precisionsinställning av lägen i krävande processer. Önskad funktion specificeras redan vid beställningen för att garantera en optimal anpassning till den aktuella applikationen.
Kompakt, effektiv, uppkopplad
GEMÜ 44A0 övertygar med en kompakt och robust konstruktion som sparar plats vid installation och kan rengöras i enlighet med hygieniska krav. Beröringslös och slitagefri lägesdetektering samt mekanisk och elektronisk lägesindikering säkerställer högsta processäkerhet.
Enkel i drift, kraftfull i applikationer
Tack vare självinitieringsfunktion, snabb montering och digitalt stöd via GEMÜ-appen är idrifttagandet riktigt bekvämt. Integrerade givare möjliggör samtidigt tillståndsövervakning och prediktivt underhåll som kan användas för att minska stilleståndstider och optimera underhållsintervall.
En översikt över GEMÜ 44A0:
- Förslitningsfri lägesdetektering för tillförlitlig processtyrning
- Tillståndsövervakning för prediktivt underhåll
- Kompakt, utrymmessnål modell för hygieniska applikationer
- Användarvänligt idrifttagande med appstöd
- Moderna kommunikationsgränssnitt: IO-Link och ASi-5
Mervärde för anläggningsplanerare och driftansvariga
Med endast en enhetstyp för två applikationer minskar GEMÜ 44A0 antalet versioner, förenklar anläggningsplaneringen och minskar kostnaderna för både lager och förvaltning. Samtidigt drar användaren nytta av högre processäkerhet, mindre underhållsbehov och ökad effektivitet.
Med GEMÜ 44A0 utökar företaget sin nya produktgeneration med en högpresterande automationslösning – för högre effektivitet, bekvämlighet och framtidssäkerhet i processindustrin.