2/2-vägs-påfyllningsventilen GEMÜ F40 är utformad för påfyllningsprocesser inom aseptiska och hygieniska användningsområden. Beroende på utförande är flöden på upp till 18 500 l/h möjliga. Ventilens tätningsprincip bygger på GEMÜs PD-teknik, med vilken manöverdonet är hermetiskt avskilt från mediet. Alla drivdelar är av rostfritt stål (med undantag av tätningsdelarna). Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft” och ”Öppnas med fjäderkraft”.
- Hermetisk separation av medium och manöverdon med PD-tätningsteknik
- Lång livslängd med över 10 miljoner omkopplingar
- Uppfyller FDA:s krav som standard och lämpar sig för livsmedelskontakt enligt förordning (EG) nr 1935/2004
- Mycket snabbt och enkelt underhåll tack vare snabblås och innovativt reservdelssystem med patroner
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
- Mediets temperatur:-10 till 140 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 7 bar
- Dimensioner:DN 8 till 25
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN
- Ventilhusmaterial:1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
- Sätestätningsmaterial:PTFE
- Överensstämmelser:3A | ATEX | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | USP
Matchande tillbehör
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor
Nyheter om produkten
07.04.2020