GEMÜ FMBT FlareStar

T-reduceringsstycke med flarekoppling och utvändig NPT-gänga på Y

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Monteringsdelen är av PFA och överfallsmuttrarna av PFA, PVDF eller CPFA. Alla komponenter är tillverkade under renrumsförhållanden och har mycket hög kemisk beständighet. Konstruktionen har även avsevärt minskad dödvolym.

  • Hög tillförlitlighet även vid vibrationer
  • Lätt att använda
  • Olika utföranden och anslutningstyper
  • Storlekar från ¼" till 2"
  • Lämpar sig för mycket rena medier
  • Finns även i platsbesparande ”Space saver”-utförande
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Dimensioner :DN 1/4'' till 1''
  • Anslutningstyper:Flare | Utvändig gänga
  • Material :PFA