Monteringsdelen är av PFA och överfallsmuttrarna av PFA, PVDF eller CPFA. Alla komponenter är tillverkade under renrumsförhållanden och har mycket hög kemisk beständighet. Konstruktionen har även avsevärt minskad dödvolym.
- Hög tillförlitlighet även vid vibrationer
- Lätt att använda
- Olika utföranden och anslutningstyper
- Storlekar från ¼" till 2"
- Lämpar sig för mycket rena medier
- Finns även i platsbesparande ”Space saver”-utförande
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner :DN 1/4'' till 1''
- Anslutningstyper:Flare-SpaceSaver | Svetsstuts
- Material :PFA