Den pneumatiskt styrda 2/2-vägs raka sätesventilen GEMÜ 532 är utrustad med robust aluminiumkolvmanöverdon. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.
- Finns som avstängnings- eller reglerventil
- Robust manöverdonshus i aluminium
- Små friktionskrafter tack vare glidhylsan i manöverdonshuvudet möjliggör ett bra reglerbeteende
- Snabbt manöverdonsbyte och fri positionering av manöverdonet genom fastsättning med överfallsmutter
- Finns med veckbälg i rostfritt stål som spindeltätning
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a)
- Mediets temperatur:-10 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 100
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
How globe valves work
00:37 min
3050 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor