Den PTFE-tätande centrerade vridspjällsventilen GEMÜ 491 Edessa har ett manöverdon i metall och manövreras pneumatiskt. Följande styrfunktioner finns: ”stängs med fjäderkraft”, ”öppnas med fjäderkraft” och ”dubbelverkande”. Spjällskiva och axel i ett stycke, hus och manschett finns i olika utföranden. Vridspjällsventilen finns med de nominella diametrarna DN 25 till 600 (1½″–36″), i standardiserade inbyggnadslängder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) och husvarianterna wafer och lug.
- Lämpar sig för kemiskt aggressiva medier
- Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
- Exklusivt urval av material som kan kombineras på olika sätt
- Hög anläggningssäkerhet tack vare en-dels-spindel och tätningssystem med solfjäderbricka
- Hög livslängd tack vare axellager och kulformad spjällskiva och manschett
- Extra tillbehör driftklart monterat, inställt och kontrollerat
- Mediets temperatur:-20 till 200 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 95 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 600
- Ventilhustyper:Lug | Wafer
- Anslutningsnormer:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4404, solitt material | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | Härdplast VE, förstärkt | S355J2 + N, gjutstålmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikon
- Skivmaterial:1.4404 (316L), smidesmaterial | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | 3.7035, titan
- Spjällskivebeläggningar:PFA
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | Funktionell säkerhet | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor
